Teilenummer
|
---|
1168894 |
1290228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abgeschirmtes Doppelkabel | 18 x 0.10 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | PVC | 1168894 | +70 | +70 | -15 | -5 | 2.6 | 5.9 | 1168894 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmt | 14 x 0.15 | 2 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1290228 | +90 | +90 | -25 | -25 | 5.1 | 10.3 | 1290228 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Verpackt | nein | Produktart | DIN-Kabel | RoHS-konform | Ja |
Geschirmt | Ja | Pro Meter verkauft | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften