Lautsprecherkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23307A
23308A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Querschnitt
(mm²)
Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50 x 0.252 x 2,50 mm²2.502 x 2.523307A3.87.55

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 82 x 0.252 x 4 mm²42 x 423308A4.99.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen CCAW | Doppelkabel Farbe Transparent Halogen frei nein
Isolierendes Material PVC Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 2 Verpackt nein
Produktart Lautsprecherkabel RoHS-konform Ja Geschirmt nein
Pro Meter verkauft Ja Modell (Herstellermodell) LS/CCA

Technischer Support