Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
380208.67
Teilenummer
|
---|
380208.67 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Verbindungslänge (mm) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnitt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Gitterabstand (mm) | Form des Loches ⌀ | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Produktart | RoHS-konform | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Oberflächeneigenschaften | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 90 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 380208.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | 380208.67 | - |
Loading...
Farbe | Metall | Isoliert | Nicht isoliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenanschluss, die Teilenummer ist 380208.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 380208.67.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Verbindungslänge(mm)
Querschnitt
Gitterabstand(mm)
Form des Loches ⌀
Form des Loches ⌀(mm)
Werkstoff (Details)
Anzahl der Stifte
RoHS-konform
Oberflächeneigenschaften
Ausführung (verschied.)
AWG maximal
AWG (min.)
Anschlusswinkel(°)
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Produktart
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37701.67 |
3777.67 |
378005.68 |
3805.67 |
381408.67 |
3815.67 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Verbindungslänge (mm) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnitt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Gitterabstand (mm) | Form des Loches ⌀ | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Produktart | RoHS-konform | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Oberflächeneigenschaften | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 37701.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 37701.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 5.6 | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3777.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3777.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 3.8 | 0.5 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.4 | 378005.68 | - | - | 1 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.5 mm | - | - | 378005.68 | - | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 1,50 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3805.67 | - | 1.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | 3805.67 | - | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 381408.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 381408.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3815.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3815.67 | 4.8 x 0.8 mm |