Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3736P
Teilenummer
|
---|
3736P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Details) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 2.3 | PVC | PVC | 3736P | 1.50 | 4.5 | 25 | 3736P | 0.8 |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Isoliert | Isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Hülse separat aufsteckbar: verzinntes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja |
Standards | UL-Nummer E235797 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbindung, die Teilenummer ist 3736P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3736P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Durchmesser(mm)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Details)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3734 |
3735P |
3737P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Details) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 26 | Gelb | 0,104 - 0,50 mm² | 0.14 - 0.5 | 0.50 | 1.3 | PA | PA. | 3734 | 0.104 | 2 | 20 | 3734 | 0.4 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1.7 | PVC | PVC | 3735P | 0.50 | 4 | 25 | 3735P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.4 | PVC | PVC | 3737P | 4 | 6.3 | 26 | 3737P | 1 |