Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3436A
Teilenummer
|
---|
3436A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Maße | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 50 | 50 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 10 x 20 x 37 x 19 x 14 mm | 6.5 | 3436A | M6 | 3436A |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - | Kontaktmaterial | CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | E-cu sn | Produktart | Crimp Kabelschuh | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh, die Teilenummer ist 3436A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3436A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Maße
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3402A |
3403A |
3405A |
3410A |
3411A |
3412A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Maße | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 2.5 | 2.50 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 4.3 x 2.3 x 7.5 x 13 x 6 x 4.2 | 4.3 | 3402A | M4 | 3402A | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 2.5 | 2.50 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.3 x 2.3 x 8.5 x 14 x 6 x 4.2 | 5.3 | 3403A | M5 | 3403A | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 2.5 | 2.50 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 2.3 x 9.5 x 16 x 6 x 4.2 | 6.5 | 3405A | M6 | 3405A | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 3.5 x 12 x 21 x 9 x 6.5 | 6.5 | 3410A | M6 | 3410A | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 8.4 x 3.5 x 14 x 21 x 9 x 5.5 mm | 8.5 | 3411A | M8 | 3411A | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 3.5 x 17 x 21 x 9 x 6.5 | 10.5 | 3412A | M10 | 3412A |