Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3906
Teilenummer
|
---|
3906 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Produktart | RoHS-konform | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | Teilisoliertes PVC | 3906 | Messing. verzinnt | 1.50 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Hülse separat aufsteckbar | 3906 | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Anschluss | - |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenbuchse, die Teilenummer ist 3906.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3906.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Durchmesser des Stiftes(mm)
RoHS-konform
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Produktart
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3764W.60 |
3765W.60 |
3803.67 |
3906S |
3907 |
3907S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Produktart | RoHS-konform | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Metall | 90 | 0.5 | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Nicht isoliert | - | - | 3764W.60 | Messing poliert | 0.50 | - | Schneide | - | 2.8 x 0.5 mm | - | - | - | 3764W.60 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Metall | 90 | 0.8 | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Nicht isoliert | - | - | 3765W.60 | Messing poliert | 0.50 | - | Schneide | - | 2.8 x 0.8 mm | - | - | - | 3765W.60 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Metall | 180 | 0.5 | 4.8 | Messing verzinnt | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Nicht isoliert | - | - | 3803.67 | Messing. verzinnt | 1.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.5 mm | nein | - | - | 3803.67 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | Teilisoliertes PVC | 3906S | Messing. verzinnt | 1.50 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Hülse separat aufsteckbar | 3906S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gelb | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Teilweise isoliert | PVC | Teilisoliertes PVC | 3907 | Messing. verzinnt | 4 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Hülse separat aufsteckbar | 3907 | 6.3 x 0.8 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gelb | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Teilweise isoliert | PVC | Teilisoliertes PVC | 3907S | Messing. verzinnt | 4 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Hülse separat aufsteckbar | 3907S | 6.3 x 0.8 |