Teilenummer
|
---|
625515 |
737023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | hellblau| rot | schwarz | grau | FR | 75 -2.5 mm | 625515 | 625515 | ||
12.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | rot | blau | DE | 0.75 -2.5 | 737023 | 737023 |
Loading...
Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | Sortiment Zinn | + Doppelzwingen | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | Polypropylen (PP) |
Isolation (Material) | Polypropylen Isolation + 105 °C. | Werkstoff (Details) | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | Querschnitt(mm²) | 0.75 |
Produktart | Doppelzwinge | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt(mm²)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften