Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4750
Teilenummer
|
---|
4750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Land Farbcode | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Standards | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | hellblau| rot | schwarz | grau | - | Sortiment Zinn | + Aderendhülsen | Kupfer. verzinnt | FR | 0.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Polypropylen (PP) | Polypropylenisolierung + 105 °C. | 4750 | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | 0.50 | - | 4750 | - |
Loading...
Produktart | Ferrule gesetzt | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ferrule gesetzt, die Teilenummer ist 4750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4750.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standards
Ausführung (verschied.)
Farbe
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Land Farbcode
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4020 |
4025 |
4151 |
4760 |
625388 |
737009 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Land Farbcode | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Standards | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 2,110 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | hellblau| türkis | weiß | rot | schwarz | blau | gelb | - | + Aderendhülsen | Kiste | - | - | - | 16 | Teilweise isoliert | - | - | 4020 | - | 0.14 | - | 4020 | - | |
69.37 € | 2,065 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | grau | rot | schwarz | blau | - | + Aderendhülsen | Kiste | - | - | - | 4 | Teilweise isoliert | - | - | 4025 | - | 0.50 | - | 4025 | - | |
252.09 € | 9,650 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Silber | gelb | rot | blau | grau | schwarz | grün | weiß | - | + Aderendhülsen | Kiste| + Crimper | - | - | - | 6 | Teilweise isoliert | - | - | 4151 | - | 0.50 | - | 4151 | - | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | grün | braun | Elfenbein | - | Sortiment Zinn | + Aderendhülsen | Kupfer. verzinnt | FR | 4 - 16 | 16 | Teilweise isoliert | Polypropylen (PP) | Polypropylenisolierung + 105 °C. | 4760 | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | 4 | - | 4760 | - | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | - | Sortiment Zinn | + Aderendhülsen | Kupfer. verzinnt | - | 0.5 - 2.5 | 2.50 | Nicht isoliert | - | Polypropylen Isolation + 105 °C. | 625388 | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | 0.50 | - | 625388 | Kupfer Aderendhülsen ohne Isolation. | ||
13.75 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | - | Sortiment Zinn | + Aderendhülsen | Kupfer. verzinnt | - | 4 - 16 | 16 | Nicht isoliert | - | Polypropylen Isolation + 105 °C. | 737009 | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | 4 | DIN 46228/1 | 737009 | Kupfer Aderendhülsen ohne Isolation. |