Netz-Analysegerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01157153

Teilenummer
P01157153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,064.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Schnittstellen (Komponenten) Bluetooth® | Ethernet| USB Messungstyp 3-phasig
Funktionen des Netzwerktesters Datenlogger Spannungsversorgung (Details)(V) 110 - 250 Größe (Höhe)(mm) 256
Größe (Breite)(mm) 125 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 37 Produktart Netzwerkdiagnose
lesen Kategorie CAT IV 600 V|CAT III 1000 V Gewicht(g) 950

Sie befinden sich auf der Seite für Netz-Analysegerät, die Teilenummer ist P01157153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01157153.

Technischer Support