Stiftleiste (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50130025001H
50130035001H
50130045001H
50130055001G
50130065001G
50130105001E
50130125001E
50130245001
51350025001G
51350035001G
51350045001G
51350055001G
51350065001G
51350075001G
51350085001E
51350105001E
51350125001E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Nennspannung (Details)
(V AC)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130025001HLCP. UL94 V-01010300250-2.809210.0016.002.802STL130/2-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130035001HLCP. UL94 V-01010300250-2.809315.0016.002.803STL130/3-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130045001HLCP. UL94 V-01010300250-2.809416.0020.002.804STL130/4-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130055001GLCP. UL94 V-01010300250-2.809516.0025.002.805STL130/5-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130065001GLCP. UL94 V-01010300250-2.809616.0030.002.806STL130/6-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130105001ELCP. UL94 V-01010300250-2.8091016.0050.002.8010STL130/10-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130125001ELCP. UL94 V-01010300250-2.8091216.0060.002.8012STL130/12-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 550130245001LCP. UL94 V-01010300-2502.8092416.00120.002.8024STL130/24-5.0-VVertikal. Steckrichtung des AK von oben.

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350025001GPA. UL94 V-098150125-2.708.5027.0012.002.702STL1350/2-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350035001GPA. UL94 V-098150125-2.708.50310.5012.002.703STL1350/3-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350045001GPA. UL94 V-098150125-2.708.50412.0014.002.704STL1350/4-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350055001GPA. UL94 V-098150125-2.708.50512.0017.502.705STL1350/5-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350065001GPA. UL94 V-098150125-2.708.50612.0021.002.706STL1350/6-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350075001GPA. UL94 V-098150125-2.708.50712.0024.502.707STL1350/7-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350085001EPA. UL94 V-098150125-2.708.50812.0028.002.708STL1350/8-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.64 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 3.5051350105001EPA. UL94 V-098150125-2.708.501012.0035.002.7010STL1350/10-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5051350125001EPA. UL94 V-098150125-2.708.501212.0042.002.7012STL1350/12-3.5-VMehrpoliger Steckverbinder. vertikal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 6.6 Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade
Kontaktmaterial Messing Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -30 Anzahl Reihen 1
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.50 Stiftform Kreisförmig Produktart Nadelstreifen (Präzision)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja

Technischer Support