Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50950070021E
Teilenummer
|
---|
50950070021E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsrichtung | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Länge (maximal) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 22 | PA 6.6 | Grün | Schraubklemme | Stecker | - | - | + Lifter | Stecker. Gerade | - | Kupferlegierung | 5.08 | bis 2.5 | 4.00 | 50950070021E | PA. UL94 V-0 | 0.20 | - | 15 | 12 | 250 | 7 | 17.30 | 35.56 | 15.00 | AK(Z)950 | 6 | 7 | AKZ950/7-5.08 | - |
Loading...
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -30 | Nennspannung(V) | 300 |
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel, die Teilenummer ist 50950070021E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50950070021E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschlussausrichtung
Steckerquerschnitt(mm²)
Minimum Länge(mm)
Ausführung (verschied.)
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Länge (maximal)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50130050001G |
50130060001G |
50130080001E |
50950077028E |
50950080001D |
50950080021D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungsrichtung | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Länge (maximal) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 12 | 22 | PA 6.6 | Grau | Schraubklemme | Stecker | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. Gerade | - | Kupfer | 5 | bis zu 1,5 | 2.50 | 50130050001G | PA. UL94 V-0 | 0.14 | - | 8 | 8 A/ 8 | VDE/UL: 250 V/300 V | 5 | 13.50 | 25.00 | 10.80 | AK130 | 6 | 5 | AK130/5-5.0 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 12 | 22 | PA 6.6 | Grau | Schraubklemme | Stecker | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. Gerade | - | Kupfer | 5 | bis zu 1,5 | 2.50 | 50130060001G | PA. UL94 V-0 | 0.14 | - | 8 | 8 A/ 8 | VDE/UL: 250 V/300 V | 6 | 13.50 | 30.00 | 10.80 | AK130 | 6 | 6 | AK130/6-5.0 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 12 | 22 | PA 6.6 | Grau | Schraubklemme | Stecker | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. Gerade | - | Kupfer | 5 | bis zu 1,5 | 2.50 | 50130080001E | PA. UL94 V-0 | 0.14 | - | 8 | 8 A/ 8 | VDE/UL: 250 V/300 V | 8 | 13.50 | 40.00 | 10.80 | AK130 | 6 | 8 | AK130/8-5.0 | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 28 | PA 6.6 | Grün | Schraubklemme | Stecker | - | - | + Lifter | Sockel. Gerade | - | Kupferlegierung | 5.08 | - | 4.00 | 50950077028E | - | 0.20 | - | 10 | - | - | 7 | 19.20 | 37.06 | 15.00 | AK(Z)950 | 7.00 | 7 | AKZ950/7-5.08 | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 22 | PA 6.6 | Grün | Schraubklemme | Stecker | - | - | + Lifter | Stecker. Gerade | - | Kupferlegierung | 5 | bis 2.5 | 4.00 | 50950080001D | PA. UL94 V-0 | 0.20 | - | 15 | 12 | 250 | 8 | 17.30 | 40.00 | 15.00 | AK(Z)950 | 6 | 8 | AK950/8-5.0 | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 22 | PA 6.6 | Grün | Schraubklemme | Stecker | - | - | + Lifter | Stecker. Gerade | - | Kupferlegierung | 5.08 | bis 2.5 | 4.00 | 50950080021D | PA. UL94 V-0 | 0.20 | - | 15 | 12 | 250 | 8 | 17.30 | 40.64 | 15.00 | AK(Z)950 | 6 | 8 | AKZ950/8-5.08 | - |