Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950025001F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.90 | 12.00 | 11.20 | STL(Z)950 | 2 | STL950/2G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | - | Kupfer | 5.08 | Verzinnt | 50950025021F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.90 | 12.00 | 11.36 | STL(Z)950 | 2 | STLZ950/2G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950025101F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.20 | 15.90 | 8.40 | STL(Z)950 | 2 | STL950/2G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950025121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.36 | 15.90 | 8.40 | STL(Z)950 | 2 | STLZ950/2G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950025651F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | - | 11.2 | - | STLZ950 | 2 | STL950/2G-5.0-V | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950029021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | 12.16 | 19.00 | 12.00 | STLZ950 | 2 | STLZ950/2-5.08-H | - | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950035001F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 3 | 12.00 | 16.2 | 11.90 | STL(Z)950 | 3 | STL950/3G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950035021F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 3 | 12.00 | 16.44 | 11.90 | STL(Z)950 | 3 | STLZ950/3G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950035101F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 3 | 15.90 | 16.2 | 8.40 | STL(Z)950 | 3 | STL950/3G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950035121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 3 | 15.90 | 16.44 | 8.40 | STL(Z)950 | 3 | STLZ950/3G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950035611F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 3 | - | 16.4 | - | STLZ950 | 3 | STLZ950/3G-5.08-V | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950035651F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 3 | - | 16.2 | - | STLZ950 | 3 | STL950/3G-5.0-V | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950039021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 3 | 17.24 | 19.00 | 12.00 | STLZ950 | 3 | STLZ950/3-5.08-H | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950039121F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 3 | 17.24 | 22.50 | 8.50 | STLZ950 | 3 | STLZ950/3-5.08-V | - | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950045001F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 4 | 12.00 | 21.2 | 11.90 | STL(Z)950 | 4 | STL950/4G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950045021F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 4 | 12.00 | 21.52 | 11.90 | STL(Z)950 | 4 | STLZ950/4G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950045101F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 4 | 15.90 | 21.2 | 8.40 | STL(Z)950 | 4 | STL950/4G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950045121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 4 | 15.90 | 21.52 | 8.40 | STL(Z)950 | 4 | STLZ950/4G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950045611F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 4 | - | 21.5 | - | STLZ950 | 4 | STLZ950/4G-5.08-V | - | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950049021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 4 | 19.00 | 22.32 | 12.00 | STLZ950 | 4 | STLZ950/4-5.08-H | - | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950049121F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 4 | 22.32 | 22.50 | 8.50 | STLZ950 | 4 | STLZ950/4-5.08-V | - | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950055001E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 12.00 | 26.20 | 11.90 | STL(Z)950 | 5 | STL950/5G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950055021E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 12.00 | 26.6 | 11.90 | STL(Z)950 | 5 | STLZ950/5G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950055101E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 15.90 | 26.20 | 8.40 | STL(Z)950 | 5 | STL950/5G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950055121E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 15.90 | 26.6 | 8.40 | STL(Z)950 | 5 | STLZ950/5G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950055611E | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 5 | - | 26.6 | - | STLZ950 | 5 | STLZ950/5G-5.08-V | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950065001E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 6 | 12.00 | 31.2 | 11.90 | STL(Z)950 | 6 | STL950/6G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950065021E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 6 | 12.00 | 31.76 | 11.90 | STL(Z)950 | 6 | STLZ950/6G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950065101E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 6 | 15.90 | 31.2 | 8.40 | STL(Z)950 | 6 | STL950/6G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950065121E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 6 | 15.90 | 31.68 | 8.40 | STL(Z)950 | 6 | STLZ950/6G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950065611E | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 6 | - | 31.7 | - | STLZ950 | 6 | STLZ950/6G-5.08-V | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950069121E | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 6 | 22.50 | 32.48 | 8.50 | STLZ950 | 6 | STLZ950/6-5.08-V | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950075001E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 7 | 12.00 | 36.20 | 11.90 | STL(Z)950 | 7 | STL950/7G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950075021E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 7 | 12.00 | 36.76 | 11.90 | STL(Z)950 | 7 | STLZ950/7G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950075121E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 7 | 15.90 | 36.76 | 8.40 | STL(Z)950 | 7 | STLZ950/7G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950085001D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 8 | 12.00 | 41.20 | 11.90 | STL(Z)950 | 8 | STL950/8G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950085021D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 8 | 12.00 | 41.84 | 11.90 | STL(Z)950 | 8 | STLZ950/8G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950085101D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 8 | 15.90 | 41.20 | 8.40 | STL(Z)950 | 8 | STL950/8G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950085121D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 8 | 15.90 | 41.84 | 8.40 | STL(Z)950 | 8 | STLZ950/8G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950105001D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 10 | 12.00 | 51.2 | 11.90 | STL(Z)950 | 10 | STL950/10G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950105021D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 10 | 12.00 | 52.00 | 11.90 | STL(Z)950 | 10 | STLZ950/10G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950105101D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 10 | 15.90 | 51.2 | 8.40 | STL(Z)950 | 10 | STL950/10G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950105121D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 10 | 15.90 | 52.00 | 8.40 | STL(Z)950 | 10 | STLZ950/10G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950109121D | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 10 | 22.50 | 52.80 | 8.50 | STLZ950 | 10 | STLZ950/10-5.08-V | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950125001D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 12 | 12.00 | 61.20 | 11.90 | STL(Z)950 | 12 | STL950/12G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | - | Kupfer | 5.08 | - | 50950125021D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 12 | 12.00 | 62.16 | 11.90 | STL(Z)950 | 12 | STLZ950/12G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950125101D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 12 | 15.90 | 61.20 | 8.40 | STL(Z)950 | 12 | STL950/12G-5.0-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950125121D | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 12 | 15.90 | 62.16 | 8.40 | STL(Z)950 | 12 | STLZ950/12G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950125611D | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 12 | - | 62.2 | - | STLZ950 | 12 | STLZ950/12G-5.08-V | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950129021D | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 12 | 19.00 | 62.96 | 12.00 | STLZ950 | 12 | STLZ950/12-5.08-H | - | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960035121E | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 3 | 15.90 | 22.86 | 8.40 | STLZ960 | 3 | STLZ960/3G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960045121E | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 4 | 15.90 | 30.48 | 8.40 | STLZ960 | 4 | STLZ960/4G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960065121D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 6 | 15.90 | 45.72 | 8.40 | STLZ960 | 6 | STLZ960/6G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960085121D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 8 | 15.90 | 60.96 | 8.40 | STLZ960 | 8 | STLZ960/8G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960105021D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 10 | 12.00 | 76.20 | 11.40 | STLZ960 | 10 | STLZ960/10G-7.62-H | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960105121D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 10 | 15.90 | 76.20 | 8.40 | STLZ960 | 10 | STLZ960/10G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960125021D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 12 | 12.00 | 91.44 | 11.40 | STLZ960 | 12 | STLZ960/12G-7.62-H | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.50 | - | 51550025001F | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 2 | 9.20 | 10.50 | 8.40 | STL(Z)1550 | 2 | STL1550/2G-3.5-H | Stiftleiste / Steckverbinder. horizontal | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.81 | - | 51550025025F | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 2 | 9.20 | 10.50 | 9.01 | STL(Z)1550 | 2 | STLZ1550/2G-3.81-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.81 | - | 51550025125F | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 | 160 | 2 | 9.01 | 12.60 | 7.00 | STL(Z)1550 | 2 | STLZ1550/2G-3.81-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften