Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51550075001E
Teilenummer
|
---|
51550075001E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.50 | - | 51550075001E | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 7 | 10.50 | 25.90 | 9.20 | STL(Z)1550 | 7 | STL1550/7G-3.5-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Leiterplatte, die Teilenummer ist 51550075001E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51550075001E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Kontaktfläche
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50950025121F |
50950025651F |
50950029021F |
51550075255E |
51550075355E |
51550085001D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950025121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.36 | 15.90 | 8.40 | STL(Z)950 | 2 | STLZ950/2G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950025651F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | - | 11.2 | - | STLZ950 | 2 | STL950/2G-5.0-V | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950029021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | 12.16 | 19.00 | 12.00 | STLZ950 | 2 | STLZ950/2-5.08-H | - | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | - | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.50 | - | 51550075255E | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 10 | 160 | 7 | 10.50 | 25.90 | 9.20 | STL(Z)1550 | 7 | STL1550/7G-3.5-H | Pin Header. vertikal | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | - | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 3.50 | - | 51550075355E | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 10 | 160 | 7 | 12.60 | 25.90 | 7.00 | STL(Z)1550 | 7 | STL1550/7G-3.5-V | Pin Header. vertikal | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.50 | - | 51550085001D | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 8 | 10.50 | 29.40 | 9.20 | STL(Z)1550 | 8 | STL1550/8G-3.5-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. |