Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50960105121D
Teilenummer
|
---|
50960105121D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960105121D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 10 | 15.90 | 76.20 | 8.40 | STLZ960 | 10 | STLZ960/10G-7.62-V | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Leiterplatte, die Teilenummer ist 50960105121D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50960105121D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50950025121F |
50950025651F |
50950029021F |
50960125021D |
51550025001F |
51550025025F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950025121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.36 | 15.90 | 8.40 | STL(Z)950 | 2 | STLZ950/2G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950025651F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | - | 11.2 | - | STLZ950 | 2 | STL950/2G-5.0-V | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950029021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | 12.16 | 19.00 | 12.00 | STLZ950 | 2 | STLZ950/2-5.08-H | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 7.62 | - | 50960125021D | PA. UL94 V-0 | +105 | -30 | 15 | 12 | 400 | 12 | 12.00 | 91.44 | 11.40 | STLZ960 | 12 | STLZ960/12G-7.62-H | Mehrpoliger Steckverbinder. vertikal | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.50 | - | 51550025001F | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 2 | 9.20 | 10.50 | 8.40 | STL(Z)1550 | 2 | STL1550/2G-3.5-H | Stiftleiste / Steckverbinder. horizontal | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 3.81 | - | 51550025025F | PA. UL94V-0 | +105 | -30 | 10 | 9 A/ 8 | VDE/UL: 160 V/300 | 2 | 9.20 | 10.50 | 9.01 | STL(Z)1550 | 2 | STLZ1550/2G-3.81-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. |