Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50950049021F
Teilenummer
|
---|
50950049021F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950049021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 4 | 19.00 | 22.32 | 12.00 | STLZ950 | 4 | STLZ950/4-5.08-H | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Leiterplatte, die Teilenummer ist 50950049021F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50950049021F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Kontaktfläche
Werkstoff (Details)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Ausführung (verschied.)
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50950025121F |
50950025651F |
50950029021F |
50950049121F |
50950055001E |
50950055021E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950025121F | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 2 | 11.36 | 15.90 | 8.40 | STL(Z)950 | 2 | STLZ950/2G-5.08-V | Vertikal. Steckrichtung von AK (Z) von oben. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Basaltgrau | - | - | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950025651F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | - | 11.2 | - | STLZ950 | 2 | STL950/2G-5.0-V | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950029021F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 2 | 12.16 | 19.00 | 12.00 | STLZ950 | 2 | STLZ950/2-5.08-H | - | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Kupferlegierung | 5.08 | - | 50950049121F | - | +105 | -30 | 10 | - | - | 4 | 22.32 | 22.50 | 8.50 | STLZ950 | 4 | STLZ950/4-5.08-V | - | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5 | - | 50950055001E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 12.00 | 26.20 | 11.90 | STL(Z)950 | 5 | STL950/5G-5.0-H | Horizontal. Steckrichtung von AK (Z) von der Seite. | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | PA 6.6 | Grün | - | Parallel (zur Leiterplatte) | geschlossen | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kupfer | 5.08 | - | 50950055021E | PA. UL94 V-0 | - | - | 15 | 12 A/15 | VDE/UL: 250 V/300 | 5 | 12.00 | 26.6 | 11.90 | STL(Z)950 | 5 | STLZ950/5G-5.08-H | Horizontal. Steckrichtung des AK (Z) von der Seite. |