Teilenummer
|
---|
FC6604A |
FC6605A |
FC6606A |
FC6608A |
FC6610A |
FC6613A |
FC6616A |
FC6624 |
FC6628 |
FC6629 |
FC6630 |
FC6636 |
FC67202 |
FC67206 |
FC67208 |
FC67209 |
FC67213 |
FC67214 |
FC67215 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Befestigungsart | Betriebsspannung (VDC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 4 | 4 | - | - | FC6604A | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 5 | 5 | - | - | FC6605A | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 6 | 6 | - | - | FC6606A | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 8 | 8 | - | - | FC6608A | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 10 | 10 | - | - | FC6610A | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 13 | 13 | - | - | FC6613A | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | M10 Befestigungsmutter | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 16 | 16 | - | - | FC6616A | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Snap-In | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 4 | 4 | - | - | FC6624 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Snap-In | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 8 | 8 | - | - | FC6628 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Snap-In | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 9 | 9 | - | - | FC6629 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Snap-In | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 10 | 10 | - | - | FC6630 | |
3.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm | Snap-In | - | 37.3 | 14.1 | 26.1 | Reset-Funktion | 16 | 16 | - | - | FC6636 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 1.4 | 1.4 | 250 | 250 | AN-141 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 2.2 | 2.2 | 250 | 250 | AN-221 | |
1.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 2.7 | 2.7 | 250 | 250 | AN-271 | ||
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 3 | 3 | 250 | 250 | AN-301 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 7 | 7 | 250 | 250 | AN-701 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | - | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 8 | 8 | 250 | 250 | AN-801 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | - | - | 250 | 22 | 6 | 12.6 | Automatisches Zurücksetzen | 9 | 9 | 250 | 250 | AN-901 |
Loading...
Produktart | Interne Sicherung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Befestigungsart
Betriebsspannung(VDC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Funktionen wechseln
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(V)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften