Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DG381-3.81-03P-14-00AH
Teilenummer
|
---|
DG381-3.81-03P-14-00AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsrichtung | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Funktionen des PCB-Terminals | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (PCB Klemmenform) | Länge (maximal) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 16 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 3.81 | - | Polyamid 6.6 | DG381-3.81-03P-14-00AH | - | 1.31 | 1.31 | 0.12 | 0.12 | 5 | 10 | - | 300 | - | 3 | + Lifter | 3 | 12.10 | 11.43 | 7.40 | DG127 | 5 | - | DG381-3.81-03P-14-00AH | - | 1.55 |
Loading...
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Schraubanschluss | Absicherung | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubanschluss, die Teilenummer ist DG381-3.81-03P-14-00AH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG381-3.81-03P-14-00AH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Steckerquerschnitt(mm²)
Querschnitt(mm²)
Werkstoff (Details)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Betätigungsrichtung
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Gehäusematerial
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Funktionen des PCB-Terminals
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (PCB Klemmenform)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DG127-5.0-02P-14-00AH |
DG127-5.0-03P-14-00AH |
DG127-5.08-02P-14-00AH |
DG127-5.08-03P-14-00AH |
DG950-9.5-02P-14-00AH |
DG950-9.5-03P-14-00AH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungsrichtung | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Funktionen des PCB-Terminals | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (PCB Klemmenform) | Länge (maximal) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 14 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 5 | - | Polyamid 6.6 | DG127-5.0-02P-14-00AH | - | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 6 | 12 | - | 300 | - | 2 | + Lifter | 2 | 10.10 | 10.00 | 8.10 | DG127 | 6 | - | DG 127-5. 0-02 P -14-00 AH | - | 2.00 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 14 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 5 | - | Polyamid 6.6 | DG127-5.0-03P-14-00AH | - | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 6 | 12 | - | 300 | - | 3 | + Lifter | 3 | 10.10 | 15.00 | 8.10 | DG127 | 6 | - | DG 127-5. 0-03 P -14-00 AH | - | 2.70 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 14 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 5.08 | - | Polyamid 6.6 | DG127-5.08-02P-14-00AH | - | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 6 | 12 | - | 300 | - | 2 | + Lifter | 2 | 10.10 | 10.16 | 8.10 | DG127 | 6 | - | DG 127-5. 08-02 P -14-00 AH | - | 2.00 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 14 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 5.08 | - | Polyamid 6.6 | DG127-5.08-03P-14-00AH | - | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 6 | 12 | - | 300 | - | 3 | + Lifter | 3 | 10.10 | 15.24 | 8.10 | DG127 | 6 | - | DG 127-5. 08-03 P -14-00 AH | - | 2.70 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 10 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 9.50 | - | Polyamid 6.6 | DG950-9.5-02P-14-00AH | - | 5.26 | 5.26 | 0.12 | 0.12 | 8 | 30 | - | 300 | - | 2 | + Lifter | 2 | 33.50 | 19.00 | 10.20 | DG127 | 9 | - | DG 950-9. 5-02 P -14-00 AH | - | 5.20 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 10 | 26 | Grün | Schraubklemme | drucken | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing verzinnt | 9.50 | - | Polyamid 6.6 | DG950-9.5-03P-14-00AH | - | 5.26 | 5.26 | 0.12 | 0.12 | 8 | 30 | - | 300 | - | 3 | + Lifter | 3 | 33.50 | 28.50 | 10.20 | DG127 | 9 | - | DG 950-9. 5-03 P -14-00 AH | - | 8.60 |