Isolierter Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-TEFLON
GKP 2400 ROT
GN 2400 ROT
GN 2400 SCHWARZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm²)
Farbe Kompatibel mit (Details) Kompatibel mit-Steckverbindern Anschluss Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Nennstrom (Details) Temperaturbereich
(°C)
Gewindeausführung Modell (Herstellermodell)

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -WeißRostfreier Stahl - Bündelstift zur InstallationSchnepp N V2A 4000 Serie-G-TEFLONPtfe--20 - +60M4 InnengewindeG-TEFLON

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5RotKP 2400Schnepp KP 2400 Serie-GKP 2400 ROTPE---GKP 2400

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5RotN 2400Schnepp N 2400 Serie-GN 2400 ROTPE---GN 2400

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5SchwarzN 2400Schnepp N 2400 Serie-GN 2400 SCHWARZPE---GN 2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Isolierter Griff RoHS-konform Ja

Technischer Support