Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1282832
Betätigungsrichtung | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | AWG maximal | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Drucken | Anschlussausrichtung | In einem Winkel (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Kontaktabstand(mm) | 5 | Hersteller Teilenummer | 1282832 |
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4.00 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4.00 | Minimum Länge(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 300 | Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Stifte pro Reihe | 4 | Größe (Höhe)(mm) | 16.40 |
Größe (Breite)(mm) | 21.00 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 14.10 | Produktart | Federbelastetes Terminal |
Serie (PCB Klemmenform) | MPX | Länge (maximal)(mm) | 10 | Modell (Herstellermodell) | MPX110-50004 |
Absicherung | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federbelastetes Terminal, die Teilenummer ist 1282832.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1282832.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften