Teilenummer
|
---|
1188442 |
1188443 |
1188444 |
1188445 |
1188448 |
1188449 |
1192188 |
1192189 |
1192196 |
1216201 |
1282826 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsrichtung | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Anschlussausrichtung | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Funktionen des PCB-Terminals | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (PCB Klemmenform) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 5 | - | 1188442 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-500M02 | |
0.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 5 | - | 1188443 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | MB | 5 | MB310-500M03 | ||
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 5.08 | - | 1188444 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-508M02 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 5.08 | - | 1188445 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | MB | 5 | MB310-508M03 | |
0.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | - | Messing verzinnt | 7.62 | - | 1188448 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | - | 5 | MB310-762M02 | ||
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 26 | Grün | - | Messing verzinnt | 7.62 | - | 1188449 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | - | 5 | MB310-762M03 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 26 | Schwarz | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 3.50 | Polyamid 6.6 | 1192188 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 2 | Stapelbar | 2 | 7.00 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M02 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 26 | Schwarz | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 3.50 | Polyamid 6.6 | 1192189 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 3 | Stapelbar | 3 | 10.50 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M03 | |
1.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 10 | 24 | Grün | Parallel (zur Leiterplatte) | Messing verzinnt | 7.62 | Polyamid 6.6 | 1192196 | 5.26 | 5.26 | 0.20 | 0.20 | 4 | 30 | - | 300 | 2 | Stapelbar | 2 | 15.24 | 26.70 | 12.50 | MB | 5 | MB912-762M02 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 14 | 22 | Blau | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Rostfreier Stahl | 5 | Polyamid 6.6 | 1216201 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | 300 | - | 3 | Stapelbar | 3 | 13.50 | 15.00 | 12.60 | MA | 5 | MA524-500M03 | |
0.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | 12 | 26 | Blau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | 5 | Polyamid 6.6 | 1282826 | 1.50 | 1.50 | - | - | 10 | 16 | 300 | - | 2 | - | 2 | 10.00 | 14.20 | 7.50 | MA | 10 | MA412-500M02 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schraubklemme | drucken | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Schraubanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsrichtung
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Anschlussausrichtung
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Gehäusematerial
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Funktionen des PCB-Terminals
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (PCB Klemmenform)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften