Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FC68122C
Kanäle | Stereo | Kabellänge(m) | 2 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Kabel. offen | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Klinke 3,5 mm | Steckertyp | Stecker. Gerade |
Kontaktmaterial | Vernickelt | Hersteller Teilenummer | FC68122C | Anzahl der Stifte | 4 |
Produktart | Anschlussleitung | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | FC68122C |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussleitung, die Teilenummer ist FC68122C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC68122C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften