RCCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
345.024
345.027
345.029
345.033
346.026
346.027
346.031
346.032
346.033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Breite)
(mm)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltspannung
(V)
Modell (Herstellermodell)

3.35 €

1 3 Arbeitstage Hellbraun11.05528345.024

3.12 €

1 3 Arbeitstage Rot11.051028345.027

3.12 €

1 3 Arbeitstage Blau11.051528345.029

3.12 €

1 3 Arbeitstage Grün11.053028345.033

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun10.97.558346.026

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot10.91058346.027

3.12 €

1 3 Arbeitstage Gelb10.92058346.031

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß10.92558346.032

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün10.93058346.033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 33.5
Produktart RCCB Funktionen wechseln thermisch | Reset-Funktion

Technischer Support