Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770.117
Teilenummer
|
---|
770.117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Kontaktschalter | Aktuelle Last (A) | Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Ansprechtemperatur (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Nennspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperaturbegrenzung (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Drahtdurchmesser (mm) | Drahtmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 117 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.117 | 770.117 | - | kurz lang |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Draht | Produktart | Thermosicherung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Thermosicherung, die Teilenummer ist 770.117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770.117.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Aktuelle Last(A)
Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur(°C)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Kontaktschalter
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Ansprechtemperatur(°C)
Nennspannung (Details)(V AC)
Nennspannung(V AC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Temperaturbegrenzung(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Drahtmodell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770.072 |
770.077 |
770.084 |
770.121 |
770.128 |
770.144 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungen | Kontaktschalter | Aktuelle Last (A) | Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Ansprechtemperatur (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Nennspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperaturbegrenzung (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Drahtdurchmesser (mm) | Drahtmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 100 | 770.072 | 770.072 | - | kurz lang | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.077 | 770.077 | - | kurz lang | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.084 | 770.084 | - | kurz lang | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 121 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.121 | 770.121 | - | kurz lang | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 128 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.128 | 770.128 | - | kurz lang | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 144 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 175 | 770.144 | 770.144 | - | kurz lang |