Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
771.117
Teilenummer
|
---|
771.117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Kontaktschalter | Aktuelle Last (A) | Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Ansprechtemperatur (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Nennspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperaturbegrenzung (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Drahtdurchmesser (mm) | Drahtmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Starre Anschluss. lang Lang. | 1 Unterbrecher | Normalerweise geschlossen | - | - | 10 | 10 | 117 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.117 | 771.117 | - | lang Lang |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Draht | Produktart | Thermosicherung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Thermosicherung, die Teilenummer ist 771.117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 771.117.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last(A)
Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur(°C)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbegrenzung(°C)
Drahtdurchmesser(mm)
Verbindungen
Kontaktschalter
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Ansprechtemperatur(°C)
Nennspannung (Details)(V AC)
Nennspannung(V AC)
Größe (⌀)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Drahtmodell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770.072 |
770.077 |
770.084 |
771.121 |
771.128 |
771.144 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungen | Kontaktschalter | Aktuelle Last (A) | Maximale ununterbrochene Einsatztemperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Ansprechtemperatur (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Nennspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperaturbegrenzung (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Drahtdurchmesser (mm) | Drahtmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 100 | 770.072 | 770.072 | - | kurz lang | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.077 | 770.077 | - | kurz lang | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 Unterbrecher | Öffner | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.084 | 770.084 | - | kurz lang | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Starre Anschluss. lang Lang. | 1 Unterbrecher | Normalerweise geschlossen | - | - | 10 | 10 | 121 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.121 | 771.121 | - | lang Lang | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Starre Anschluss. lang Lang. | 1 Unterbrecher | Normalerweise geschlossen | - | - | 10 | 10 | 128 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.128 | 771.128 | - | lang Lang | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Starre Anschluss. lang Lang. | 1 Unterbrecher | Normalerweise geschlossen | - | - | 10 | 10 | 144 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.144 | 771.144 | - | lang Lang |