Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80-6100-3104-1
Teilenummer
|
---|
80-6100-3104-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connection | Farbe | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Technologie | Blau | 0.75 - 1.5 | 80-6100-3104-1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 560 | 80-6100-3104-1 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Nennspannung (Details)(V AC) | Max 600 |
Nennspannung(V AC) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 2|2 | Produktart | Niedriger Steckverbinder | Temperaturbereich(°C) | Bis zu 105 |
Ausführung (verschied.) | Steckverbinder + Zweig |
Sie befinden sich auf der Seite für Niedriger Steckverbinder, die Teilenummer ist 80-6100-3104-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80-6100-3104-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Connection
Farbe
Querschnitt(mm²)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
80-0140-0080-8 |
80-6100-8580-7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Connection | Farbe | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | IDC- Methode | Rot | 0.5 - 1.5 | 80-0140-0080-8 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 558 | 80-0140-0080-8 | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Technologie | Braun | 1.5 - 2.5 | 80-6100-8580-7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 534 | 80-6100-8580-7 |