Teilenummer
|
---|
80-0140-0083-2 |
80-0140-0087-3 |
80-6100-8973-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Farbe | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 - 18 | Braun | 0.5 - 1.0 | 80-0140-0083-2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 600 | - | 80-0140-0083-2 | Verbindungsstück | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Blau | 0.75 - 1.5 | 80-0140-0087-3 | - | - | 0.75 | 0.75 | - | - | 400 | 80-0140-0087-3 | Flacher Sicherungshalter | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 - 14 | Blau | 0.75 -1.5 mm | 80-6100-8973-4 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 10 | 600 | - | 80-6100-8973-4 | Verbindungsstück |
Loading...
Connection | Technologie | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Nennspannung (Details)(V AC) | Max 400 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Steckverbinder | Temperaturbereich(°C) | +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Farbe
Querschnitt(mm²)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften