Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1010-H-0.8 NE-NI-1.5
Teilenummer
|
---|
1010-H-0.8 NE-NI-1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftkopfmodell (Teststifte) | Stiftlänge (mm) | Pech des Frühlings (mm) | Veredelung | Widerstand (mΩ) | Federkraft (N) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | H | 17 | 3|3 | Nickel | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-H-0.8 NE-NI-1.5 |
Loading...
Produktart | Präzisionstest-Tipp | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionstest-Tipp, die Teilenummer ist 1010-H-0.8 NE-NI-1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1010-H-0.8 NE-NI-1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Ausführung
Kontaktabstand(mm)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftkopfmodell (Teststifte)
Stiftlänge(mm)
Pech des Frühlings(mm)
Veredelung
Widerstand(mΩ)
Federkraft(N)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1010-C-0.8NE-AU-1.5C |
1010-D-0.8NE-AU-1.0 |
1010-G-0.8NE-RH-1.5 |
1025/E-M-1.5N-AU-1.3 |
1040-A-1.5N-NI-4.0 |
2021-Q-1.5N-NI-1.3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftkopfmodell (Teststifte) | Stiftlänge (mm) | Pech des Frühlings (mm) | Veredelung | Widerstand (mΩ) | Federkraft (N) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Beryllium Kupfer | 1.91 | 2 | 2 | 1 | C | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-C-0.8NE-AU-1.5C | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | D | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-D-0.8NE-AU-1.0 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | G | 17 | 3|3 | Rhodium | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-G-0.8NE-RH-1.5 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.54 | 3 | - | 1.37 | M | 33 | 6.3 | Gold | ≤25 | 1.5|1.5 | Prüfstift 1025-EM-1.5 N-AU-1.3 | 1025/E-M-1.5N-AU-1.3 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | 5 | - | 2.6 | A | 34.5 | 5.5 | Nickel | ≤30 | 1.5|1.5 | - | 1040-A-1.5N-NI-4.0 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.54 | 3 | - | 1.65 | Q | 32.3 | 5.3 | Nickel | ≤25 | 1.5|1.5 | - | 2021-Q-1.5N-NI-1.3 |