Ohmmeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01143300

Teilenummer
P01143300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12,351.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeigenart Digital (LCD) Schnittstellen USB
IP-Schutzart IP54 Größe (Höhe)(mm) 394 Größe (Breite)(mm) 502
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 190 Produktart Ohmmeter Lesereichweite - ohmscher Widerstand(Ω) ΜΩ 0.1 - 1
Lesemodell Widerstand Gewicht(g) 13000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Ohmmeter, die Teilenummer ist P01143300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01143300.

Technischer Support