Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
704781
Teilenummer
|
---|
704781 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Button Durchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Kontaktschalter | Dicke der Frontplatte (mm) | Beleuchtung | Aufdruckmotiv | Druckmotiv | Recess Durchmesser (Details) (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 2 Unterbrecher | 2 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSB | LAS1-BY-22TSB | DPST-NO. DPST-NC | Wende |
Loading...
Farbe | Rot | Haltbarkeit | 200000 Zyklen | Funktionen (Schalter) | verriegeln |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
Temperatur(°C) | -25 | Produktart | Ausschalter | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Löschschalter 250 V AC, die Teilenummer ist 704781.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 704781.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Button Durchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Kontaktschalter
Dicke der Frontplatte(mm)
Beleuchtung
Aufdruckmotiv
Druckmotiv
Recess Durchmesser (Details)(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
704622 |
704722 |
704736 |
704753 |
704766 |
704796 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Button Durchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Kontaktschalter | Dicke der Frontplatte (mm) | Beleuchtung | Aufdruckmotiv | Druckmotiv | Recess Durchmesser (Details) (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | - | - | Symbol | - | 22 | 5 | - | 250 | - | - | LAS0-A3Y-11TS | - | Wende | |
6.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSA | LAS1-BY-11TSA | SPST-NO. SPST-NC | Wende | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 2 Unterbrecher | 2 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSA | LAS1-BY-22TSA | DPST-NO / DPST-NC | Wende | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 3 Unterbrecher | 3 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSA | LAS1-BY-33TSA | 3PST-NO / 3PST-NC | Wende | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSB | LAS1-BY-11TSB | SPST-NO. SPST-NC | Wende | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 3 Unterbrecher | 3 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSB | LAS1-BY-33TSB | 3PST-NO. 3PST-NC | Wende |