Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-02747-24-1-00-2
Teilenummer
|
---|
TC-02747-24-1-00-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-24-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 12 | 12.33 | 38.1 | 8.85 | 24 | TC-02747-24-1-00-2 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktfläche | Vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste, die Teilenummer ist TC-02747-24-1-00-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-02747-24-1-00-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Isolationswiderstand(MΩ)
Anzahl der Stifte
Gehäusematerial
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-02747-10-1-00-2 |
TC-02747-10-2-00-2 |
TC-02747-14-1-00-2 |
TC-02747-26-1-00-2 |
TC-02747-34-1-00-2 |
TC-02747-40-1-00-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-10-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.33 | 20.32 | 8.85 | 10 | TC-02747-10-1-00-2 | ||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-10-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.96 | 20.32 | 12.05 | 10 | TC-02747-10-2-00-2 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-14-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 7 | 12.33 | 25.4 | 8.85 | 14 | TC-02747-14-1-00-2 | |
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-26-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 13 | 12.33 | 40.64 | 8.85 | 26 | TC-02747-26-1-00-2 | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-34-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 17 | 12.33 | 50.8 | 8.85 | 34 | TC-02747-34-1-00-2 | |
0.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-40-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 20 | 12.33 | 58.42 | 8.85 | 40 | TC-02747-40-1-00-2 |