Teilenummer
|
---|
1581001 |
1581007 |
1581009 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1581001 | 5 | 32 | 10 | 1581001 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1581007 | 20 | 70.1 | 40 | 1581007 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1581009 | 30 | 95.5 | 60 | 1581009 |
Loading...
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | + Auswerfer (kurz / lang) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -55 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V AC) | 250 | Anzahl Reihen | 2 |
Größe (Höhe)(mm) | 27.2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 8.4 | Produktart | Nadelstreifen |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften