Teilenummer
|
---|
1229325 |
1229330 |
1229332 |
1282790 |
TC-2523013 |
TC-2523015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | 90 | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1229325 | 25 | -10–+50 | DSUB 25 M-27 TB-3 | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | 90 | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1229330 | 37 | -10–+50 | DSUB 37 M-39 TB-3 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | 90 | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1229332 | 9 | -10–+50 | DSUB 09 M-10TB-2 | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | 90 | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1282790 | 15 | -10–+50 | DSUB 15 M-16TB-2 | ||
100.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | 180 | + Durchgangsloch | Stecker. Gerade | Messing | Vergoldet | TC-2523013 | 9 | - | TC-2523013 | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Eimer | 180 | + Durchgangsloch | Stecker. Gerade | Messing | Vergoldet | TC-2523015 | 15 | - | TC-252 3015 |
Loading...
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | D-SUB Stecker | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften