Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
59.34.8.230.0060
Kontaktmaterial | AgNi | Kontaktschalter | 4 Umstellungen | 4 Umstellungen | Haltbarkeit | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | (AC1) 200 x 103 Schaltzyklen: | IP-Schutzart | IP20 | Maximale pick-up - Spannung(V AC) | 253 |
Spannung(V AC) | 184 | Nennstrom (Details)(A) | 7 | Nennspannung(V AC) | 230 |
Größe (Höhe)(mm) | 86.1 | Größe (Breite)(mm) | 27 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 79.7 |
Produktart | Relaiskomponente | ohmscher Widerstand (Spule)(Ω) | 17000 | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 7 | Kapazität (maximal)(VA) | 1750 | Kapazität(V AC) | (AC1) 7 A/250 |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 250 | Modell (Herstellermodell) | 59.34.8.230.0060 | Ausführung (verschied.) | AC-Spule |
Nennspannung (Details)(V AC) | 230 | Ausführung | 59.34.8.230.0060 | Spannung (e)(V) | 184 - 253 |
Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Interface-Modul, die Teilenummer ist 59.34.8.230.0060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 59.34.8.230.0060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften