Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-6649832
Teilenummer
|
---|
TC-6649832 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 bis 7 mm | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | - | TC-6649832 | - | - | - | - | 11.20 | 11.50 | 30 | - | Kabelhalterung | 93015c305r |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelhalterung, die Teilenummer ist TC-6649832.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-6649832.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße(mm)
Halogen frei
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1571804 |
541189 |
541227 |
541267 |
541293 |
TC-6649836 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Transparent | (L x B) 25 x 25 | - | nein | 543473 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Kabelhalterung | 543473 | ||
8.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 19 x 19 | - | nein | 541189 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 19 | 19 | - | Kabelhalterung | 541189 | |
10.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 25 x 25 | - | nein | 541227 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Kabelhalterung | 541227 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.60 | 3,60 mm (max) | 4x Faden | - | Transparent | (L x B) 19 x 19 | - | nein | 541267 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | Kabelhalterung | WCA 19R | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | 4x Faden | - | Transparent | (L x B) 26 x 26 | - | nein | 541293 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Kabelhalterung | WCA 26R | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 bis 7 mm | - | - | Transparent | - | Selbstklebend | - | TC-6649836 | - | - | - | - | 11.20 | 11.50 | 30 | - | Kabelhalterung | 93015c306r |