Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1593101
Teilenummer
|
---|
1593101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Maße | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 13 mm (max) | + Federumschalter | Ecru | Dicke 1,6 mm | (A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mm | Ja | 1593101 | 5.80 | 5.80 | 11 | 9.7 | - | Kabelhalterung | TC-KWS1308203 |
Loading...
Werkstoff | Polyamid 6.6 | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelhalterung mit Federknebel, die Teilenummer ist 1593101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Maße
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1593097 |
1593098 |
1593099 |
1593100 |
1593102 |
1593103 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Maße | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13.50 | 13,50 mm (max) | + Federumschalter | Ecru | Pcb Dicke 1 mm | (A x B) 9.3 x 10.7 mm | Ja | 1593097 | 3.50 | 3.50 | 13.4 | 4 | - | Kabelhalterung | TC-JWS0910203 | |
0.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 mm (max) | + Federumschalter | Ecru | Pcb Dicke 3 mm | (A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mm | Ja | 1593098 | 4.80 | 4.80 | 15.5 | 6 | - | Kabelhalterung | TC-KWS0506203 | ||
0.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 11 mm (max) | + Federumschalter | - | - | - | - | 1593099 | 4.80 | 4.80 | 12 | - | - | Kabelhalterung | TC-KWS1106203 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 11 mm (max) | + Federumschalter | Ecru | Dicke 2,2 mm | (A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mm | Ja | 1593100 | 5.50 | 7 | 13.5 | 6.6 | - | Kabelhalterung | TC-KWS1110203 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | + Federumschalter | Ecru | Dicke 8,7 mm | (H x H1) 27.2 x 19.2 mm | Ja | 1593102 | 7.80 | 7.80 | - | 5.6 | 15.5 | Kabelhalterung | TC-BWS1120203 | |
0.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 12 mm (max) | selbsthemmend | wiederverschließbar | Ecru | - | - | Ja | 1593103 | - | - | - | - | - | Befestigungsteil | TC-28530C697203 |