Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
543204
Teilenummer
|
---|
543204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | 28.50 | 23 bis 28,50 mm | - | - | Ecru | - | (C) 12.7 | Selbstklebend | nein | 543204 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | 543204 |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 543204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Maße(mm)
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
543234 |
543319 |
543362 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
9.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 mm (max) | 4x Faden | 4.8 | Transparent | - | (L x B) 19 x 19 | - | nein | 543234 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | - | 19 | 19 | - | 543234 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Grau | - | - | Selbstklebend | - | 543319 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 543319 | ||
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9.50 | 9,50 mm (max) | - | - | Grau | - | - | Selbstklebend | - | 543362 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 15.1 | 19.1 | - | - | 543362 |