Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1593115
Teilenummer
|
---|
1593115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.90 | 10.30 | 7,90 bis 10,30 mm | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | nein | 1593115 | Polyamid | +85 | -40 | - | - | 22.2 | 19.1 | 25.4 | - | TC-AP0810203 |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 1593115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße
Maße(mm)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
1593116 |
1593117 |
1593118 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12.50 | 10 bis 12,50 mm | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | nein | 1593116 | Polyamid | +85 | -40 | - | - | 27.8 | 19.1 | 31.8 | - | TC-AP1013203 | ||
0.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.60 | 15.40 | 12,60 bis 15,40 mm | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | nein | 1593117 | Polyamid | +85 | -40 | - | - | 31.8 | 18.4 | 37 | - | TC-AP1316203 | |||
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16.50 | 20.10 | 16,50 bis 20,10 mm | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | nein | 1593118 | Polyamid | +85 | -40 | - | - | 37 | 25 | 42 | - | TC-AP1720203 |