Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1386633
Teilenummer
|
---|
1386633 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 1386633.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386633.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße
Maße(mm)
Halogen frei
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386620 |
1386623 |
1386629 |
1386634 |
1386635 |
1386636 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 15 | 11 bis 15 mm | - | - | Ecru | - | (C) 10 | Selbstklebend | nein | 1386620 | Polyamid | - | - | - | - | - | 19 | 31.8 | - | WCN-13 TT | ||
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386634 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 11.9 | 19.1 | - | - | 93014 c 468 a | ||
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9.50 | 9,50 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386635 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 15.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 469 a | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386636 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 17.5 | 25.4 | - | - | 93014 c470 a |