Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1593034
Teilenummer
|
---|
1593034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 3 mm (max) | 4x Faden | 4.20 | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1593034 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 18.90 | 18.90 | - | TC-HC19R203 |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 1593034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Maße
Maße(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Farbe
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
1593035 |
1593036 |
1593037 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | 4x Faden | 4.20 | Schwarz | - | - | Selbstklebend | nein | 1593035 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 18.90 | 18.90 | - | TC-HCR19R203 | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | 4x Faden | 8 | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1593036 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 26.3 | 26.3 | - | TC-HC25203 | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9.50 | 9,50 mm (max) | 4x Faden | 8 | Schwarz | - | - | Selbstklebend | nein | 1593037 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 6 | 26.10 | 26.10 | - | TC-HCR25203 |