Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572178
Teilenummer
|
---|
1572178 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.60 | 4,60 mm (max) | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | - | 543453 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 6.1 | 7.1 | - | - | 6,1 mm. |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 1572178.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572178.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße
Maße(mm)
Halogen frei
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
1572179 |
1593019 |
1593024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
0.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 7.90 | 7,90 mm (max) | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | - | 543472 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 9.1 | 10.7 | - | - | 9.1 mm | |||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.50 | 2,50 mm (max) | - | - | Ecru | - | - | Selbstklebend | nein | 1593019 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | - | - | 6.2 | 16.5 | 21.5 | - | TC-VC2203 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Silber | (A x B x C x D) 19.4 x 10 x 15 x 5 mm | - | Selbstklebend | nein | 1593024 | Stahl | +85 | -40 | - | - | - | - | - | - | TC-MWCR15203 |