Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
542271
Teilenummer
|
---|
542271 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 9 mm (max) | - | - | Weiß | - | - | Selbstklebend | nein | 542271 | Polyvinylidenfluorid | +80 | -10 | - | - | 18 | - | - | 35 | SWC-10 WT |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 542271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542271.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Maße
Maße(mm)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
543201 |
543202 |
543203 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 23 | 28 | 23 bis 28 mm | - | - | Ecru | - | (C) 13 | Selbstklebend | nein | 1386623 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | nein | 1386629 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | Selbstklebend | - | 1386633 | Polyvinylidenfluorid | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 15 | 11 bis 15 mm | - | - | Ecru | - | (C) 10.2 | Selbstklebend | nein | 543201 | Polyamid | - | - | - | - | - | 19.1 | 31.8 | - | 543201 | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 19 | 15 bis 19 mm | - | - | Ecru | - | (C) 12.7 | Selbstklebend | nein | 543202 | Polyamid | - | - | - | - | - | 19.1 | 38.1 | - | 543202 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20.50 | 22.50 | 20,50 bis 22,50 mm | - | - | Ecru | - | (C) 12.7 | Selbstklebend | nein | 543203 | Polyamid | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | 543203 |