Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1386625
Teilenummer
|
---|
1386625 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Transparent | nein | 1386625 | 29.60 | 20.50 | 64 | WCT-64 TT |
Loading...
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | + Gurt | Befestigungsart | Selbstklebende Schraubbefestigung | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid 6.6 | Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, Schraubbefestigung mit Riemen, die Teilenummer ist 1386625.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386625.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1206771 |
1206772 |
1386624 |
1571912 |
1571985 |
541211 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Schwarz | - | 1206771 | 26.60 | 20.20 | 85 | WCT-85 | ||
15.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Schwarz | - | 1206772 | 30 | 21 | 85 | WCT-85 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Transparent | nein | 1386624 | 25 | 18 | 85 | WCT-85 TT | ||
13.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 17 mm (max) | Ecru | - | 547812 | 25.40 | 18 | 64 | WCT-64 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Ecru | - | 540675 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | ||
14.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Ecru | - | 541211 | 30 | 21 | 85 | WCT-85 |