Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1593085
Teilenummer
|
---|
1593085 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | Ja | 1593085 | Stahl | - | - | 3.30 | 3.30 | - | 7.5 | 32.1 | TC-CWR3-32203 |
Loading...
Befestigungsart | Schraubenbefestigung | Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbefestigungsschraube, die Teilenummer ist 1593085.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593085.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Kompatibel mit (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Farbe
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1593055 |
1593056 |
1593057 |
1593086 |
1593087 |
1593088 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | Kabelbinder bis 5,1 mm Breite | Ja | 1593055 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 3.50 | 3.50 | 7 | 10 | 15 | TC-HC1203 | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | Für Kabelbinder bis 4 mm Breite. | Ja | 1593056 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 3.30 | 3.30 | 5.8 | 7 | 12.8 | TC-HC1S203 | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | - | Ja | 1593057 | Polyamid 6.6 | +85 | -40 | 6.30 | 6.30 | 9.8 | 16 | 16 | TC-HC2203 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | Ja | 1593086 | Stahl | - | - | 4.20 | 4.20 | - | 8 | 52.2 | TC-CWR3-52203 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | Ja | 1593087 | Stahl | - | - | 3.60 | 3.60 | - | 8 | 62.1 | TC-CWR3-60203 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | Ja | 1593088 | Stahl | - | - | 4.20 | 4.20 | - | 8.5 | 35.2 | TC-CWR4-35203 |