Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-DS 25 A/KG-T1
Teilenummer
|
---|
A-DS 25 A/KG-T1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckertyp | Tragfähigkeit (A) | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand | Bauform der Aufnahme (Details) | Isolationswiderstand (V DC) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (Details) (V AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 25 A/KG-T1 | - | 2 | 25 | A-DS 25 A/KG-T1 | Stiftleiste |
Loading...
Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Stiftleiste, die Teilenummer ist A-DS 25 A/KG-T1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-DS 25 A/KG-T1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit(A)
Kontaktwiderstand
Bauform der Aufnahme (Details)
Isolationswiderstand(V DC)
Nennspannung (Details)(V AC)
Gehäuseausführung
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Steckertyp
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-DS 15 A/KG-F |
A-DS 15 A/KG-T1 |
A-DS 15 PP/Z |
A-DS 25 A/KG-T2 |
A-DS 37 A/KG-T1 |
A-DSF 09 LPIII/Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckertyp | Tragfähigkeit (A) | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand | Bauform der Aufnahme (Details) | Isolationswiderstand (V DC) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (Details) (V AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | - | - | - | - | A-DS 15 A/KG-F | - | 2 | 15 | A-DS 15 A/KG-F | Nadelstreifen | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 15 A/KG-T1 | - | 2 | 15 | A-DS 15 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötung | Stecker. vertikale Montage | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | maximal 5 mΩ bei 5 A/DC | - | 5000 MΩ / 500 | A-DS 15 PP/Z | 125 | 2 | 15 | A-DS 15 PP/Z | Stiftleiste | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 90 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | - | - | - | - | - | A-DS 25 A/KG-T2 | - | 2 | 25|25 | A-DS 25 A/KG-T2 | Stiftleiste | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 37 A/KG-T1 | - | 2 | 37 | A-DS 37 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Stecker. vertikale Montage | ≤ 1.5 | - | - | - | - | A-DSF 09 LPIII/Z | - | 2 | 9 | A-DSF 09 LPIII/Z | Stiftleiste |