Teilenummer
|
---|
52790100 |
52790200 |
52790500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innengewinde | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 | 52790100 | 5 | 18 | MGMO 12 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M16 | 52790200 | 5 | 22 | MGMO 16 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M32 | 52790500 | 7 | 41 | MGMO 32 |
Loading...
Gehäusemerkmale | Halogen frei | Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Halogen frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
Produktart | Sicherungsmutter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innengewinde
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften