Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52780400
Gehäusemerkmale | Halogen frei | Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Halogen frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Innengewinde | PG13.5 | Hersteller Teilenummer | 52780400 | Werkstoff | Polyamid |
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 | Größe (Höhe)(mm) | 6 |
Produktart | Sicherungsmutter | RoHS-konform | Ja | Schraubenschlüsselgröße(mm) | 27 |
Modell (Herstellermodell) | GMO 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für GVO-Kontermutter, die Teilenummer ist 52780400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52780400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften