Teilenummer
|
---|
10700600 |
10700700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemme ⌀ (mm) | Außengewinde | Hersteller Teilenummer | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | PG21 | 10700600 | 33 | 18 | BFO 21 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | PG29 | 10700700 | 42 | 25 | BFO 29 |
Loading...
Gehäusemerkmale | Halogen frei | Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Halogen frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP68 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
Produktart | Kabelverschraubung | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemme ⌀(mm)
Außengewinde
Hersteller Teilenummer
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften