MBFO-Kabelverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12702500

Teilenummer
12702500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale Halogen frei Klemme ⌀(mm) 18 Farbe Grauweiß (RAL 7035)
Außengewinde M32 Halogen frei Ja IP-Schutzart IP68
Hersteller Teilenummer 12702500 Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +80
Temperatur(°C) -30 Produktart Kabelverschraubung RoHS-konform Ja
Schraubenschlüsselgröße(mm) 33 Terminal ⌀ (maximal)(mm) 25 Modell (Herstellermodell) MBFO 32

Sie befinden sich auf der Seite für MBFO-Kabelverschraubung, die Teilenummer ist 12702500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12702500.

Technischer Support