Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMET-15 RS-45
Teilenummer
|
---|
AMET-15 RS-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | AMET-15 RS-45 | - | 15 | AMET-15 RS-45 | Lange Schraube |
Loading...
Kabelausgänge | 1 | Produktart | D-SUB Gehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Gehäuse, die Teilenummer ist AMET-15 RS-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMET-15 RS-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Details)
Gehäusematerial
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-FT 37 |
AGP 09 G-METALL |
AGP 15 G-METALL |
AMET-25 RS |
AMET-25 RS-45 |
AMET-37 RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kunststoff | Schwarz | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | A-FT 37 | Thermoplastisches Material | 37|37 | A-FT 37 | Lang Schraube | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | AGP 09 G-METALL | Metall | 9 | AGP 09 G-METALL | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | AGP 15 G-METALL | Metall | 15 | AGP 15 G-METALL | D-Sub-Steckverbinder Steckergehäuse | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | AMET-25 RS | - | 25 | AMET-25 RS | lange Schraube | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | AMET-25 RS-45 | - | 25 | AMET-25 RS-45 | Lange Feststellschraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Silber | 180 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | AMET-37 RS | - | 37 | AMET-37 RS | lange Schraube |