Befestigungsadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABW 09
ABW 25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit-Steckverbindern Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage D-SUB-Stiftleiste 9-polig | D-SUB-Buchse 9-poligABW 099ABW 09

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage D-SUB-Stiftleiste 25-polig | D-SUB-Buchse 25-poligABW 2525ABW 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Abgewinkelte D-Sub-Steckverbinder . 9,4 mm Abstand Produktart Adapter
RoHS-konform Ja

Technischer Support